KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 50 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar, 69000 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)