KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar, 26300 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)