KGF-L-2505-RH-E-KK

KGF-L-2505-RH-E-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 25 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar, 12600 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 69.50 mm (2.736 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)