KGF-D-6320-RH-EE

KGF-D-6320-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 63 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Tek Devreli Polimer, 65100 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$797.36 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 950.000,00 mm (37.401,575 in)
D4 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
D5 140.000,00 mm (5.511,811 in)
D6 1.350.000,00 mm (53.149,606 in)
G M8x1
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L2 990.000,00 mm (38.976,378 in)
L7 200.000,00 mm (7.874,016 in)
L8 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 63 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9727
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 3,000 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 65.100 N (14.635 lbf)
Yük, Statik 170 kN (38.105 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?