KGF-D-5020-RH-KK

KGF-D-5020-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 50 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 78800 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 750.000,00 mm (29.527,559 in)
D6 1.100.000,00 mm (43.307,087 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 220.000,00 mm (8.661,417 in)
L7 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L8 850.000,00 mm (33.464,567 in)