KGF-D-5020-RH-EE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Somun, 50 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 60000 N
- Yalnızca Somun
- Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
- Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
- Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
- Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur