KGF-D-4040-RH-KK

KGF-D-4040-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 40 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 80000 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 700.000,00 mm (27.559,055 in)
D6 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L 1.040.000,00 mm (40.944,882 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 175.000,00 mm (6.889,764 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 750.000,00 mm (29.527,559 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9713
Başlatma Sayısı 4
Toplam Ağırlık 2,400 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 80.000 N (17.985 lbf)
Yük, Statik 179 kN (40.151 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?