KGF-D-4020-RH-KK
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Somun, 40 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 52200 N
- Yalnızca Somun
- Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
- Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
- Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
- Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır