KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 32 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Uç Kapağı, 18000 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$415.64 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
G M6
L1 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L2 420.000,00 mm (16.535,433 in)
L6 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 60.000,00 mm (2.362,205 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9722
Başlatma Sayısı 4
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 18.000 N (4.047 lbf)
Yük, Statik 35 kN (7.801 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?