KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 47200 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 560.000,00 mm (22.047,244 in)
D6 860.000,00 mm (33.858,268 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 650.000,00 mm (25.590,551 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9708
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 1,400 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 47.200 N (10.611 lbf)
Yük, Statik 83 kN (18.704 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?