KGF-D-3220-RH-EE

KGF-D-3220-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 29700 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$297.85 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FSI
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9708
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 1,100 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 29.700 N (6.677 lbf)
Yük, Statik 60 kN (13.444 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?