KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 26400 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D5 Tolerans H13
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
L 730.000,00 mm (28.740,157 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FK
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9707
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 26.400 N (5.935 lbf)
Yük, Statik 39 kN (8.768 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?