KGF-D-2510-RH-EE

KGF-D-2510-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 25 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 13200 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$204.26 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 25 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FSI
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9702
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,500 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 13.200 N (2.967 lbf)
Yük, Statik 25 kN (5.688 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?