KGF-D-1605-RH-EE

KGF-D-1605-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 16 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Tek Devreli Polimer, 9300 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$178.71 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken ön yükleme seçeneği "1" (Daha Düşük Açıklık), "2" (Hafif ön yükleme %1-2), "5" (Ön yükleme %3-5) sunulur

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 16 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili FSI
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 195-9698
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,200 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 9.300 N (2.091 lbf)
Yük, Statik 13 kN (2.945 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?