K4XG30-12V-24

K4XG30-12V-24

Aktüatör, Warner Linear B-Track K4, 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 24 in, Kontrol: Kontrol Seçeneği Yok

$1619.36 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Koruyucu kaplamalar ve O-ring sızdırmazlıklarla donatılmıştır
    • Entegre yük tutma freni
    • Bilyalı mandallı aşırı yük kavraması
    • Ağır duvar yapısı
    • Çift bilyalı rulmanlı motorlar
    • Isıyla işlem uygulanmış dişliler
    • Sağlam uzatma çubuğu rulman desteği

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 957.8 mm (37.709 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon No
Sertifikalar CE
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 609,60 mm / 24,00 in
Koruma, Strok Ortası Yok
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -29 °C / -20 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 30,0 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Yük, Dinamik 17.750 N / 3.990 lbf
Yük, Statik 22.000 N / 4.946 lbf
Maks Hız 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Min Hız 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?