K2XEP1.0G20-24V-10R90 - Eski Ürün

Ürün K2XEP1.0G20-24V-10R90 artık kullanılmayan bir öğe.

K2XEP1.0G20-24V-10R90
K2XEP1.0G20-24V-10R90

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 2200 lbf, 10 in, Rear adapter at 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]17.89 in
[S]10 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?