K2XEP1.0G10-24V-42 - Eski Ürün

Ürün K2XEP1.0G10-24V-42 artık kullanılmayan bir öğe.

K2XEP1.0G10-24V-42
K2XEP1.0G10-24V-42

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 1200 lbf, 42 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[S]42 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?