K2XEP1.0G10-115V-36 - Eski Ürün

Ürün K2XEP1.0G10-115V-36 artık kullanılmayan bir öğe.

K2XEP1.0G10-115V-36
K2XEP1.0G10-115V-36

Actuator, B-Track, 115 Vac, 1000 lbf, 36 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[S]36 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?