K2XEP1.0G05-115V-20 - Eski Ürün

Ürün K2XEP1.0G05-115V-20 artık kullanılmayan bir öğe.

K2XEP1.0G05-115V-20
K2XEP1.0G05-115V-20

Actuator, B-Track, 115 Vac, 500 lbf, 20 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]60.89 in
[S]20 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?