K2EP1.4G10-12V-BRL-08

K2EP1.4G10-12V-BRL-08

Aktüatör, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 8 in, Kontrol: Ayarlanabilir Limitler + Potansiyometre Çıkışı

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1733.73 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Koruyucu kaplamalar ve O-ring sızdırmazlıklarla donatılmıştır.
    • Hibrit Trapez tip somun ve vida tasarımı veya Bilyalı Vida ve fren tasarımı.
    • Bilyalı mandallı aşırı yük kavraması.
    • Motora dahil edilmiş bir termal aşırı yükleme koruması.
    • Ağır duvar yapısı
    • Isıyla işlem uygulanmış dişliler
    • Koruyucu kaplamalar ve O-ring sızdırmazlıklarla donatılmıştır.
    • Hibrit Trapez tip somun ve vida tasarımı veya Bilyalı Vida ve fren tasarımı.
    • Bilyalı mandallı aşırı yük kavraması.
    • Motora dahil edilmiş bir termal aşırı yükleme koruması.
    • Ağır duvar yapısı
    • Isıyla işlem uygulanmış dişliler
    • Koruyucu kaplamalar ve O-ring sızdırmazlıklarla donatılmıştır.
    • Hibrit Trapez tip somun ve vida tasarımı veya Bilyalı Vida ve fren tasarımı.
    • Bilyalı mandallı aşırı yük kavraması.
    • Motora dahil edilmiş bir termal aşırı yükleme koruması.
    • Ağır duvar yapısı
    • Isıyla işlem uygulanmış dişliler

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 3.637,0 mm (143,189 in)
S 203,0 mm (7,992 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon No
Kablo Uzunluğu 254,000 mm / 10,000 in
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 203,20 mm / 8,00 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -29 °C / -20 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 25,0 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Yük, Dinamik 2.670 N / 600 lbf
Yük, Statik 13.345 N / 3.000 lbf
Maks Hız 38,35 mm/s / 1,51 in/s
Min Hız 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?