HS0999001M-BOX

HS0999001M
Hassas Bilya

Sert Paslanmaz 440A, 0.999 in Çap, Ayar: 1000, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 50

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$310.76 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 440A Paslanmaz Çelik, işlenebilirlik için daha düşük karbon seviyesine sahip olan 440C ile benzer fiziksel özelliklere sahiptir.
  • Thomson Havacılık sektörüne özgü boşluklu bilyalarımız için 440A malzemesini kullanır. 440A boşluklu bilyalarımız, AMS-5630'un kimyasal gerekliliklerini karşılar; kuvvet için ısıl işlemden ve HRC 52-60'a uygun şekilde tam sertleştirmeden geçirilir.
  • Thomson tarafından sunulan tüm paslanmaz çelik ürünler pasivasyondan geçirilmiştir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 999,0000 in (25.374,600 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Küresellik - 0.001 in (25 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,9990 in (25,375 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec AMS-QQ-763
Ayar 1000
Ağırlık 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Kutu Adedi 50
Kutu Ağırlığı 2,25 lbs (1,02 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?