HD12B068-0600ELP1MEMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak HD, 12 Vdc, Dinamik Yük: bilyalı vida, 6,8 kN (1529 lb), Maks. Strok Uzunluğu: 600 mm, Kontrol: ELX + analog (potansiyometre) konum çıkışı0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan
- Electrak® HD – Üstün Performanslı Doğrusal Aktüatör Daha Yüksek Güçlü, Daha Uzun Stroklu, Yerleşik Kontroller. İsteğe bağlı J1939 CAN veri yolu/CANOpen ve Benzersiz Çevre Korumasıyla sunulmuştur
- Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak HD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
- 200 saat tuz sprey testine tabi tutulmuştur.
- RoHS ve REACH (EU) onaylıdır. CE uyumlu.
- Entegre manuel üstüne yazma.
- Standart anti-rotasyon harekete geçirme.
- Entegre termal aşırı yükleme koruması.
- %25 Görev Döngüsü, 25 derece C’de