HD12B026-0900LXP1MESD

HD12B026-0900LXP1MESD

Aktüatör, Electrak HD, 12 Vdc, Dinamik Yük: bilyalı vida, 2,6 kN (585 lb), Maks. Strok Uzunluğu: 900 mm, Kontrol: EXX + LXX + analog (potansiyometre) konum çıkışı 0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan

Teslim Süresi:  6 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1391.07 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Üstün Performanslı Doğrusal Aktüatör Daha Yüksek Güçlü, Daha Uzun Stroklu, Yerleşik Kontroller. İsteğe bağlı J1939 CAN veri yolu/CANOpen ve Benzersiz Çevre Korumasıyla sunulmuştur
    • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak HD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
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
A 1.090,0 mm (42,913 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 900,0 mm (35,433 in)