HD12B017-1000COO1MESD

HD12B017-1000COO1MESD

Aktüatör, Electrak HD, 12 Vdc, Dinamik Yük: bilyalı vida, 1,7 kN (382 lb), Maks. Strok Uzunluğu: 1000 mm, Kontrol: Can veri yolu CANOpen + açık döngü hız kontrolü0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan, İkincil Kablo Uzunluğu:

Teslim Süresi:  6 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1421.22 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Üstün Performanslı Doğrusal Aktüatör Daha Yüksek Güçlü, Daha Uzun Stroklu, Yerleşik Kontroller. İsteğe bağlı J1939 CAN veri yolu/CANOpen ve Benzersiz Çevre Korumasıyla sunulmuştur
    • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak HD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
    • 200 saat tuz sprey testine tabi tutulmuştur.
    • RoHS ve REACH (EU) onaylıdır. CE uyumlu.
    • Entegre manuel üstüne yazma.
    • Standart anti-rotasyon harekete geçirme.
    • Entegre termal aşırı yükleme koruması.
    • %25 Görev Döngüsü, 25 derece C’de

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.190,0 mm (46,850 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 1.000,0 mm (39,370 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon Yes
Fren Evet
Kablo Uzunluğu 300,000 mm / 11,811 in
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
Malzeme E-kaplamalı Çinko alaşım, sert anodize Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 1.000,00 mm / 39,37 in
Koruma, Strok Sonu Potansiyometre çıkış sınırları
Koruma, Strok Ortası Kullanıcı Tanımlı Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 9-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 18,0 amp
Ağırlık 11,000 kg / 24,251 lbs
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol CAN Açık
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Strok Toleransı 1,200 mm / 0,047 in
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No
Garanti 12 Ay
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 1.700 N / 382 lbf
Yük, Statik 18.000 N / 4.047 lbf
Tuz Püskürtme Direnci 500 saat
Maks Hız 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Min Hız 57,91 mm/s / 2,28 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?