HC03750016-BOX

HC03750016
Hassas Bilya

52100 Krom, 3/8 in Çap, Ayar: 16, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 1,500

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$177.78 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Krom Çelik olarak da bilinen Yüksek Krom içeren Karbon Çelik, hassas hareket sektörünün temel yükünü üstlenen maddedir.
  • Radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidalarda en yaygın olarak kullanılan malzemedir.
  • Krom ürünlerimiz, AMS-6440'ın kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 375,0000 in (9.525,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Küresellik - 0.000016 in (0.4 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 1 in (0.025 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,3750 in (9,525 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Ayar 16
Ağırlık 0,007814 lbs (0,003544 kg)
Kutu Adedi 1.500
Kutu Ağırlığı 11,72 lbs (5,32 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?