HC02500010XXXDF-BOX

HC02500010XXXDF
Hassas Bilya

52100 Krom, 1/4 in Çap, Ayar: 10, Ayar ölçüsü: Standart Çap, DFARS, Kutu Adedi: 5,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$697.35 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Krom Çelik olarak da bilinen Yüksek Krom içeren Karbon Çelik, hassas hareket sektörünün temel yükünü üstlenen maddedir.
  • Radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidalarda en yaygın olarak kullanılan malzemedir.
  • Krom ürünlerimiz, AMS-6440'ın kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Küresellik - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 1 in (0.02 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,2500 in (6,350 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec AMS-6440
Ayar 10
Ağırlık 0,002315 lbs (0,001050 kg)
Kutu Adedi 5.000
Kutu Ağırlığı 11,58 lbs (5,25 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?