HC01562525P05-BOX

HC01562525P05
Hassas Bilya

52100 Krom, 5/32 in Çap, Ayar: 24, Ayar ölçüsü: P05, Kutu Adedi: 20,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$177.78 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Krom Çelik olarak da bilinen Yüksek Krom içeren Karbon Çelik, hassas hareket sektörünün temel yükünü üstlenen maddedir.
  • Radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidalarda en yaygın olarak kullanılan malzemedir.
  • Krom ürünlerimiz, AMS-6440'ın kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 15.675,0000 in (398.145,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Küresellik - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 2 in (0.04 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,1563 in (3,969 mm)
Ayar ölçüsü P05
Ayar 24
Ağırlık 0,000565 lbs (0,000256 kg)
Kutu Adedi 20.000
Kutu Ağırlığı 11,31 lbs (5,13 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?