HC01181125XXXMM-BOX

HC01181125XXXMM
Hassas Bilya

52100 Krom, 3 mm Çap, Ayar: 24, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 50,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$347.57 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Krom Çelik olarak da bilinen Yüksek Krom içeren Karbon Çelik, hassas hareket sektörünün temel yükünü üstlenen maddedir.
  • Radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidalarda en yaygın olarak kullanılan malzemedir.
  • Krom ürünlerimiz, AMS-6440'ın kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 3,000 mm (0,1181 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] Küresellik - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] Yüzey Kaplaması - 0.04 µm (2 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 3,000 mm (0,1181 in)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Ayar 24
Ağırlık 0,000111 kg (0,000244 lbs)
Kutu Adedi 50.000
Kutu Ağırlığı 5,54 kg (12,21 lbs)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?