H3N-12-1A43-B-06

H3N-12-1A43-B-06

Aktüatör, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 6 in

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$790.09 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Üniteler montaj sırasında ömür boyu yağlanır ve ayarlama ya da bakım gerektirmez.
    • Doğrusal H-Track aktüatörleri hem gerilme hem de sıkıştırmada çalışır. Güç olmadan her iki yönde bir yükü sabit tutarlar.
    • Elektrik kontrolü hidrolik tesisat ya da diğer pahalı bileşenler olmadan temiz, sorunsuz doğrusal hareket sağlar.
    • Basit kurulum ve kullanım.
    • Darbe çoklarını güvenli şekilde emer.
    • Yük tersine döndürüldüğünde sürüklenmelere direnir ve kilitlenir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon No
Kablo Uzunluğu 254,000 mm / 10,000 in
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 152,40 mm / 6,00 in
Koruma, Strok Sonu Yok
Koruma, Strok Ortası Yok
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 40,0 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği Yes
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Yük, Dinamik (Uzayan) 0 N / 0 lbf
Yük, Statik 0 N / 0 lbf
Maks. Hız (Uzayan) 0,00 mm/s / 0,00 in/s
Min. Hız (Uzayan) 0,00 mm/s / 0,00 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?