H3B-12-1A13-A-10 - Eski Ürün
Ürün H3B-12-1A13-A-10 artık kullanılmayan bir öğe.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 10 in
- Üniteler montaj sırasında ömür boyu yağlanır ve ayarlama ya da bakım gerektirmez.
- Doğrusal H-Track aktüatörleri hem gerilme hem de sıkıştırmada çalışır. Güç olmadan her iki yönde bir yükü sabit tutarlar.
- Elektrik kontrolü hidrolik tesisat ya da diğer pahalı bileşenler olmadan temiz, sorunsuz doğrusal hareket sağlar.
- Basit kurulum ve kullanım.
- Darbe çoklarını güvenli şekilde emer.
- Yük tersine döndürüldüğünde sürüklenmelere direnir ve kilitlenir.