H1N-12-1A41-B-04

H1N-12-1A41-B-04

Aktüatör, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 4 in

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$763.09 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Üniteler montaj sırasında ömür boyu yağlanır ve ayarlama ya da bakım gerektirmez.
    • Doğrusal H-Track aktüatörleri hem gerilme hem de sıkıştırmada çalışır. Güç olmadan her iki yönde bir yükü sabit tutarlar.
    • Elektrik kontrolü hidrolik tesisat ya da diğer pahalı bileşenler olmadan temiz, sorunsuz doğrusal hareket sağlar.
    • Basit kurulum ve kullanım.
    • Darbe çoklarını güvenli şekilde emer.
    • Yük tersine döndürüldüğünde sürüklenmelere direnir ve kilitlenir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 1.016,0 mm (40,000 in)