FSB8

FSB8
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, .500 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$91.21 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 1.6300
[B] 0.6300
[C] 1.2500
[D] 0.8800
[dia] 0.5000
[E] 0.5000
[F] 1.0000
[G] 0.8100
[J] 0.2500

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 13 mm / 0,500 in
Ağırlık 0,300

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?