FSB20

FSB20
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, 1.250 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$126.45 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 3.1300
[B] 1.1900
[C] 2.3750
[D] 1.3800
[dia] 1.2500
[E] 0.7500
[F] 1.7500
[G] 0.2700
[J] 0.3800

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 32 mm / 1,250 in
Ağırlık 0,900

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?