FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 1 in, Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$238.94 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 8.255,00 mm (325,000 in)
A2 6.045,20 mm (238,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F 4.927,60 mm (194,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 2.184,40 mm (86,000 in)
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 5.562,60 mm (219,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar LS
Ağırlık 1,089 kg / 2,4 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Uzunluk 152,400 mm / 6 in
Yükseklik 55,626 mm / 2,19 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 31.137,551 N / 7000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?