FNYBUTFB24ALLS

FNYBUTFB24ALLS
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı İkili Flanşlı Destek Bloku, 1.5 in, Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$509.98 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 101,60 mm (4,000 in)
B 1.905,00 mm (75,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 79.375,00 mm (3.125,000 in)
F1 25,40 mm (1,000 in)
G1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 9.525,00 mm (375,000 in)