FNYBUTFB24

FNYBUTFB24
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı İkili Flanşlı Destek Bloku, 1.5 in, Not Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant, Standart olarak Dahil Edilen Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$517.39 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 101,60 mm (4,000 in)
B 1.905,00 mm (75,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 79.375,00 mm (3.125,000 in)
F1 25,40 mm (1,000 in)
G1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 9.525,00 mm (375,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar
Ağırlık 3,538 kg / 7,8 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 190,500 mm / 7,5 in
Yükseklik 101,600 mm / 4 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 62.275,103 N / 14000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?