FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı Destek Bloku, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$394.57 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 12.065,00 mm (475,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 5.384,80 mm (212,000 in)
G1 4.013,20 mm (158,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 9.220,20 mm (363,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar LS
Ağırlık 3,175 kg / 7 lbs
Nominal Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 120,650 mm / 4,75 in
Yükseklik 92,202 mm / 3,63 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 55.602,770 N / 12500 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?