FNYBUPB10ALLS

FNYBUPB10ALLS
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı Destek Bloku, 0.625 in, Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$76.32 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 2.971,80 mm (117,000 in)
G1 1.727,20 mm (68,000 in)
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar LS
Ağırlık 0,454 kg / 1 lbs
Nominal Çap 15,875 mm / 0,625 in
Uzunluk 49,276 mm / 1,94 in
Yükseklik 41,402 mm / 1,63 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 6.449,921 N / 1450 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?