FNYBUFB20

FNYBUFB20
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı Flanşlı Destek Bloku, 1.25 in, Not Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant, Standart olarak Dahil Edilen Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$197.79 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 889,00 mm (35,000 in)
B 9.220,20 mm (363,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G1 4.241,80 mm (167,000 in)
N 889,00 mm (35,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar
Ağırlık 2,268 kg / 5 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Uzunluk 92,202 mm / 3,63 in
Yükseklik 88,900 mm / 3,5 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 22.685,930 N / 5100 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?