FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$107.56 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 60,00 ° (60,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 47.625,00 mm (1.875,000 in)
C2 177,80 mm (7,000 in)
C3 36.195,00 mm (1.425,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 46.609,00 mm (1.835,000 in)
D2 47.879,00 mm (1.885,000 in)
E 15.875,00 mm (625,000 in)
F 5.105,40 mm (201,000 in)
G 5.003,80 mm (197,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L SS316
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,172 kg / 0,38 lbs
Nominal Çap 31,750 mm / 1,25 in
Dış Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 66,675 mm / 2,625 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Statik Yük Derecelendirmesi 22.685,930 N / 5100 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?