FNYBU12LOPN

FNYBU12LOPN
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$37.22 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 66,00 ° (66,000 °)
C 41.275,00 mm (1.625,000 in)
C1 26.974,80 mm (1.062,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 15.544,80 mm (612,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
D1 27.559,00 mm (1.085,000 in)
D2 29.845,00 mm (1.175,000 in)
E 11.125,20 mm (438,000 in)
F 3.454,40 mm (136,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)