FNYBU10FOPN

FNYBU10FOPN
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$114.63 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 60,00 ° (60,000 °)
B 9.525,00 mm (375,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
C1 25,40 mm (1,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 1.397,00 mm (55,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
D 28.575,00 mm (1.125,000 in)
D1 24.333,20 mm (958,000 in)
D2 2.692,40 mm (106,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
F 2.641,60 mm (104,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)