FNYBU06FOPN

FNYBU06FOPN
FluoroNyliner Burçlar

FNYBU, Burç Yatağı, 0.375 in, Open, Not Self-Aligning, Açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$74.28 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyliner Burç Rulmanı, kendiliğinden yağlamalı, düz tipte bir rulmandır. Geniş temas yüzeyi alanı, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
  • FluoroNyliner sertleştirilmemiş, korozyona karşı yüksek dirençli şaft ile kullanılabilir ve bu nedenle yıkamalı veya sıvıya daldırmalı ortamlar için idealdir.
  • L sınıfı Şaftlarla kullanım içindir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 60,00 ° (60,000 °)
B 3.962,40 mm (156,000 in)
C 22.225,00 mm (875,000 in)
C1 14.274,80 mm (562,000 in)
C2 101,60 mm (4,000 in)
C3 660,40 mm (26,000 in)
C4 2.159,00 mm (85,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
D 15.875,00 mm (625,000 in)
D1 1.320,80 mm (52,000 in)
D2 14.909,80 mm (587,000 in)
E 635,00 mm (25,000 in)
F 2.387,60 mm (94,000 in)
G 11.125,20 mm (438,000 in)
T 3.708,40 mm (146,000 in)