ET12-174-SSCN2S

ET12-174-SSCN2S

Aktüatör, Electrak Throttle, 12 Vdc, Dinamik Yük: 130 N (30 lbf), standart hız, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: CANBUSAdaptöre Paralel

Teslim Süresi:  38 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$473.31 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
    • IP69K/IP67 sızdırmazlıklı sağlam alüminyum gövde
    • Korozyon direnci için E-kaplamalı gövde
    • Minimum bakım
    • Entegre elektronik seçenekler
    • Düşük maliyete son teknoloji özellikler
    • Entegre montaj delikleri

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 508,0 mm (20,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon Yes
Fren yok, kendiliğinden kilitlemeli
Sertifikalar CE
Uç Oynama, Maks 1,500 mm / 0,059 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP66, IP67, IP69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme E-Kaplamalı Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 50,80 mm / 2,00 in
Koruma, Strok Sonu Potansiyometre çıkış sınırları
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması + Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 85 °C / 185 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 9-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 4,0 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 50%
Yük, Dinamik 130 N / 29 lbf
Yük, Statik 130 N / 29 lbf
Tuz Püskürtme Direnci 500 sa
Maks Hız 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Min Hız 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?