ET12-174-REFP1M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak Throttle, 12 Vdc, Dinamik Yük: 130 N (30 lbf), standart hız, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Analog Konum Geri Bildirim Sensörü ve Strok Sonu Limit AnahtarlarıGövdede 90 derece döndürülmüş
- Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
- IP69K/IP67 sızdırmazlıklı sağlam alüminyum gövde
- Korozyon direnci için E-kaplamalı gövde
- Minimum bakım
- Entegre elektronik seçenekler
- Düşük maliyete son teknoloji özellikler
- Entegre montaj delikleri