ET12-084-SENP1S

ET12-084-SENP1S

Aktüatör, Electrak Throttle, 12 Vdc, Dinamik Yük: 45 N (10 lbf), yüksek hız, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Analog Konum Geri Bildirim SensörüAdaptöre Paralel

Teslim Süresi:  38 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$471.81 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
    • IP69K/IP67 sızdırmazlıklı sağlam alüminyum gövde
    • Korozyon direnci için E-kaplamalı gövde
    • Minimum bakım
    • Entegre elektronik seçenekler
    • Düşük maliyete son teknoloji özellikler
    • Entegre montaj delikleri

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 508,0 mm (20,000 in)