ET12-084-REFN2S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak Throttle, 12 Vdc, Dinamik Yük: 45 N (10 lbf), yüksek hız, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Ön Strok Sonu Limit AnahtarlarıGövdede 90 derece döndürülmüş
- Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
- IP69K/IP67 sızdırmazlıklı sağlam alüminyum gövde
- Korozyon direnci için E-kaplamalı gövde
- Minimum bakım
- Entegre elektronik seçenekler
- Düşük maliyete son teknoloji özellikler
- Entegre montaj delikleri