DE12-17W42-02FPHHN-DA

DE12-17W42-02FPHHN-DA

Aktüatör, Electrak 050, 12 Vdc, Dinamik Yük: 60 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Limit anahtarları ve potansiyometre

Teslim Süresi:  8 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$491.65 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Dayanıklı ve korozyona uğramayan plastik gövde
    • Küçük, sessiz ve hafif
    • Kapalı (toplanmış) konumdayken çok kısadır
    • Dinamik frenlemeli strok sonu limit anahtarları
    • Bakım gerektirmez
    • İçten kısıtlanmış uzatma borusu
    • Tahmini ömür minimum 40000 döngü

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.707,0 mm (67,205 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon Yes
Fren yok, kendiliğinden kilitlemeli
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,524 mm / 0,060 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP66
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Korozyona uğramaz plastik, paslanmaz çelik
Nominal Strok 50,80 mm / 2,00 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Sonsuz
Maks. Sıcaklık 82 °C / 180 °F
Min. Sıcaklık -34 °C / -29 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 4,0 amp
Ağırlık 0,740 kg / 1,631 lbs
Renk Siyah gövde
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 267 N / 60 lbf
Yük, Statik 267 N / 60 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 24,13 mm/s / 0,95 in/s
Min Hız 18,29 mm/s / 0,72 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?