DE12-17W41-01FPHHN-DA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak 050, 12 Vdc, Dinamik Yük: 112 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 1 inch, Kontrol: Limit anahtarları ve potansiyometre
- Dayanıklı ve korozyona uğramayan plastik gövde
- Küçük, sessiz ve hafif
- Kapalı (toplanmış) konumdayken çok kısadır
- Dinamik frenlemeli strok sonu limit anahtarları
- Bakım gerektirmez
- İçten kısıtlanmış uzatma borusu
- Tahmini ömür minimum 40000 döngü