DDF24-10W51M35LS - Eski Ürün

Ürün DDF24-10W51M35LS artık kullanılmayan bir öğe.

DDF24-10W51M35LS
DDF24-10W51M35LS

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 Vdc, Cable length 5 in, Connector


  • Obsolete

Boyutlar

dimensions

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Anti-rotationYes 
Cable length5 in
ConnectionConnector 
Gear Reduction10:1 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeWorm 
Voltage24 Vdc 

Performans

PerformansDeğer
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?